TPS628690EVM-135

TPS628690EVM-135

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS628690EVM-135 Evaluierungsmodul (EVM) erleichtert die Evaluierung des TPS62869, eines 6-A-Abwärtswandlers mit DCS-Controller in einem kleinen QFN-Gehäuse (1,5 mm x 2,5 mm). Der EVM erzeugt aus höheren Eingangsspannungen zwischen 2,4 V und 5,5 V und Ausgangsspannungen zwischen 0,2 V und 0,8375 V mit einer Genauigkeit von 1 %. Der TPS62869 ist eine hocheffiziente, winzige Point-of-Load (POL)-Wandler-Lösung für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, wie etwa Chips für künstliche Intelligenz, Kameramodule, Solid State Drives (SSDs), LPDDR5-Speicher und optische Module.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,4 bis 5,5 V
  • 1 % Genauigkeit der Rückkopplung oder der Ausgangsspannung (gesamter Temperaturbereich)
  • 6-A-Ausgangsstrom
  • 4-A-Baustein TPS628680, Pin-to-Pin
  • QFN-Gehäuse
DC/DC-Wandler
TPS62869 — Synchroner Abwärtswandler, 5,5 V, 6 A, mit I²C-Schnittstelle in einem 1,5 mm × 2,5 mm QFN-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS628690EVM-135 — TPS62869 evaluation module 5.5-V input, 6-A output step-down buck converter with 1% accuracy

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS628690EVM-135 — TPS62869 evaluation module 5.5-V input, 6-A output step-down buck converter with 1% accuracy

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPS628690EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS628690EVM GUI - evaluate with live online version (Safari, Chrome or Mozilla Firefox)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS628690EVM-135 — TPS62869 – Abwärtswandler (Buck), 5,5V Eingang, 6 A Ausgang, mit 1 % Genauigkeit – Evaluierungsmodul

TPS628690EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS628690EVM GUI - evaluate with live online version (Safari, Chrome or Mozilla Firefox)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS628690EVM-135 — TPS62869 – Abwärtswandler (Buck), 5,5V Eingang, 6 A Ausgang, mit 1 % Genauigkeit – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS628690EVM-135 Evaluation Module PDF | HTML 10.05.2021
Zertifikat TPS628690EVM-135 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 12.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos