TPS62869EVM-118

TPS62869EVM-118

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS62869EVM-x (BSR118) erleichtert die Evaluierung des TPS62869, einer Familie von 6-A-Abwärtswandlern mit DCS-Controller in einem kleinen QFN-Gehäuse (1,5 mm x 2,5 mm). Das EVM generiert Ausgangsspannungen zwischen 0,4 V und 1,675 V mit 1 % Genauigkeit aus höheren Eingangsspannungen zwischen 2,4 V und 5,5 V. Eine Standardeinstellung mit 0,9-V-Ausgangsspannung ist in beiden Schaltkreisen implementiert.  Die TPS62869-Familie ist eine hocheffiziente und winzige Lösung für Point-of-Load (POL)-Wandler in platzbeschränkten Anwendungen wie Chips für künstliche Intelligenz, Kameramodule, Solid-State-Drives (SSDs) und optische Module.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,4 bis 5,5 V
  • Programmierbare Ausgangsspannung von 0,4 V bis 1,675 V über I²C
  • 6-A-Ausgangsstrom
DC/DC-Wandler
TPS62868 — Synchroner Abwärtswandler, 5,5 V, 4 A, mit I²C-Schnittstelle in einem 1,5 mm × 2,5 mm QFN-Gehäuse TPS62869 — Synchroner Abwärtswandler, 5,5 V, 6 A, mit I²C-Schnittstelle in einem 1,5 mm × 2,5 mm QFN-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62869EVM-118 — High power density 6-A step-down converter evaluation module with I2C interface

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62869EVM-118 — High power density 6-A step-down converter evaluation module with I2C interface

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPS62869EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS62869EVM GUI - evaluate with live online version (Safari, Chrome or Mozilla Firefox)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62869EVM-118 — Evaluierungsmodul für 6-A-Abwärtswandler mit hoher Leistungsdichte und I2C-Schnittstelle

TPS62869EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS62869EVM GUI - evaluate with live online version (Safari, Chrome or Mozilla Firefox)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62869EVM-118 — Evaluierungsmodul für 6-A-Abwärtswandler mit hoher Leistungsdichte und I2C-Schnittstelle
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
* EVM User's guide TPS62869EVM-118 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 05.11.2021
Zertifikat TPS62869EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) 21.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos