TPS62883EVM-010

TPS62883EVM-010

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS62883 unterstützt Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität der zweiphasigen Abwärtswandler TPS6288x–Q1, die für Automobilanwendungen vorgesehen sind. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,7 V bis 6 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 0,75 V mit 0,5 % Genauigkeit bei einem Ausgangsstrom von bis zu 30 A um.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,7 V bis 6 V
  • Droop-Kompensation
  • I2C-kompatible Schnittstelle
  • Optionaler Stapelbetrieb
  • Differenzielle Fernerfassung
DC/DC-Wandler
TPS62880-Q1 — Stabelbarer synchroner Abwärtswandler mit 2,7 V bis 6 V Eingangsspannung und 12 A für die Automobili TPS62881-Q1 — Stabelbarer synchroner Abwärtswandler mit 2,7 V bis 6 V Eingangsspannung und 20 A für die Automobili TPS62882-Q1 — Stabelbarer synchroner Abwärtswandler mit 2,7 V bis 6 V Eingangsspannung und 24 A für die Automobili TPS62883-Q1 — Stabelbarer synchroner Abwärtswandler mit 2,7 V bis 6 V Eingangsspannung und 30 A für die Automobili
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62883EVM-010 — TPS62883 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS62883EVM-010 — TPS62883 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

TPS6288X-Q1-DESIGN — TPS62883-Q1 design resources

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS62880-Q1 — Stabelbarer synchroner Abwärtswandler mit 2,7 V bis 6 V Eingangsspannung und 12 A für die Automobili TPS62881-Q1 — Stabelbarer synchroner Abwärtswandler mit 2,7 V bis 6 V Eingangsspannung und 20 A für die Automobili TPS62882-Q1 — Stabelbarer synchroner Abwärtswandler mit 2,7 V bis 6 V Eingangsspannung und 24 A für die Automobili TPS62883-Q1 — Stabelbarer synchroner Abwärtswandler mit 2,7 V bis 6 V Eingangsspannung und 30 A für die Automobili
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62883EVM-010 — TPS62883 – Evaluierungsmodul
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos