TPS62A01AQEVM-270

TPS62A01AQEVM-270

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS62A01QEVM-270 ermöglicht die Evaluierung des TPS62A01-Q1, einem Abwärtswandler mit 1 % Rückkopplungsgenauigkeit im SOT563-Gehäuse (1,6 mm × 1,6 mm) mit 0,6 mm Höhe. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,5 V bis 5,5 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 1,8 V mit einem Ausgangsstrom von bis zu 1 A um. Der Schaltkreis belegt 53 mm² bei einer maximalen Höhe von 1,5 mm.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 5,5 V
  • 1,0 A Ausgangsstrom
  • Maximale Lösungshöhe von 1,5 mm
  • Gesamtlösungsgröße 53 mm2
  • 1 % Rückkopplungsgenauigkeit zwischen 0ᵒC und 85ᵒC
DC/DC-Wandler
TPS62A01A-Q1 — Hocheffizienter 1-A-Abwärtswandler, 2,5 bis 5,5 V, mit Forced-PWM (Pulsweitenmodulation) für die Aut
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62A01AQEVM-270 — TPS62A01A-Q1 evaluation module for 5.5-V, 1-A output automotive step-down converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62A01AQEVM-270 — TPS62A01A-Q1 evaluation module for 5.5-V, 1-A output automotive step-down converter
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
* EVM User's guide TPS62A01-Q1 and TPS62A01A-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 28.09.2023
Zertifikat TPS62A01AQEVM-270 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 25.08.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos