TPS62A0569AEVM-157

TPS62A0569AEVM-157

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPS62A0569AEVM-157 Evaluierungsmodule (EVM) helfen Anwendern, den Betrieb und die Funktionalität der TPS62A0569A Abwärtswandler einfach zu evaluieren und zu testen. Das EVM wandelt eine 2,5-V- bis 5,5-V-Eingangsspannung in eine geregelte 1,8-V-Ausgangsspannung um, die maximal 2 A liefert. Der TPS62A0569AEVM-157 ist in einem 1,6 mm × 1,6 mm SOT563-Gehäuse erhältlich.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 0,5 V bis 5,5 V
  • Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich: 0,6 V bis VIN
  • 100-%-Betriebsmodus
  • Ruhestrom <23 µA
  • Rückkopplungsgenauigkeit: 1 % (0 °C bis 125 °C)
  • Schaltfrequenz: 2,4 MHz (PWM)
DC/DC-Wandler
TPS62A0568 — Hocheffizienter synchroner Abwärtswandler, 2.5 V bis 5.5 V Eingang, 1 A, in SOT-563 Gehäuse TPS62A0568A — Hocheffizienter synchroner Abwärtswandler, 2,5 bis 5,5 V Eingangsspannung, 1 A, mit erzwungener PWM TPS62A0569 — Hocheffizienter synchroner Abwärtswandler, 2,5 V bis 5,5 V Eingang, 2 A, in SOT-563-Gehäuse TPS62A0569A — Hocheffizienter synchroner Abwärtswandler, 2,5 bis 5,5 V Eingangsspannung, 2 A, mit erzwungener PWM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62A0569AEVM-157 — TPS62A0569A evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62A0569AEVM-157 — TPS62A0569A evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

TPS62A0569AEVM-157-CERT — TPS62A0569AEVM-157 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62A0569AEVM-157 — TPS62A0569A – Evaluierungsmodul

TPS62A0569AEVM-157-CERT — TPS62A0569AEVM-157 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2025
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62A0569AEVM-157 — TPS62A0569A – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Declaration of Conformity for TPS62A0569AEVM-157
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
* EVM User's guide TPS62A0569AEVM-157 Evaluation Module PDF | HTML 20.11.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos