TPS62A06EVM-248

TPS62A06EVM-248

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS62A06EVM-248 ermöglicht die Evaluierung des TPS62A06, einem Abwärtswandler mit 1 % Rückkopplungsgenauigkeit im SOT563-Gehäuse (1,6 mm × 1,6 mm) mit 0,6 mm Höhe. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,5 V bis 5,5 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 1,2 V um. Die Schaltung belegt 54 mm² bei einer maximalen Höhe von 1,5 mm. Der Ausgangsstrom kann bis zu 6 A betragen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 5,5 V
  • 6,0 A Ausgangsstrom
  • Maximale Lösungshöhe von 1,5 mm
  • Gesamtlösungsgröße: 54 mm²
  • 1 % Rückkopplungsgenauigkeit zwischen 0ᵒC und 125ᵒC
DC/DC-Wandler
TPS62A04B — Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,5 bis 5,5 V Eingangsspannung, 4 A, in SOT-563-Gehäuse TPS62A06 — Hocheffizienter 6-A-Abwärtswandler, 2,5 bis 5,5 V, im SOT563-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62A06EVM-248 — TPS62A06 Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62A06EVM-248 — TPS62A06 Evaluation Board
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
* EVM User's guide TPS62A06 and TPS62A06A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 27.03.2023
Zertifikat TPS62A06EVM-248 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 11.01.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos