TPS62A212EVM-059

TPS62A212EVM-059

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62A212EVM-059 unterstützt Benutzende bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität der zweiphasigen Abwärtswandler TPS62A2xx-Q1, die für Automobilanwendungen vorgesehen sind. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,7 V bis 6,0 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 1,2 V mit 0,8 % Genauigkeit bei einem Ausgangsstrom von bis zu 12 A um.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,7V bis 6,0V
  • Durch Widerstand auswählbare Einschaltausgangsspannungsbereiche von 0,4 V bis 3,3 V
  • Durch Widerstand auswählbare Schaltfrequenz von 1,5 MHz, 2,25 MHz, 2,5 MHz oder 4 MHz
  • Durch Widerstand auswählbare Kompensationseinstellungen
  • Energiesparmodus für Effizienz bei Schwachlast
DC/DC-Wandler
TPS62A208-Q1 — Synch. Abwärtswandler f. d. Automobilind., schn. Einschwingverhalten, 2,7–6 V Eingangsspannung, 8 A TPS62A212-Q1 — Synch. Abwärtswandler f. d. Automobilind., schn. Einschwingverhalten, 2,7–6 V Eingangsspannung, 12 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62A212EVM-059 — TPS62A2xx – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62A212EVM-059 — TPS62A2xx – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

TPS62A21X-Q1-DESIGN — TPS62A21X-Q1 design resources

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS62A208-Q1 — Synch. Abwärtswandler f. d. Automobilind., schn. Einschwingverhalten, 2,7–6 V Eingangsspannung, 8 A TPS62A212-Q1 — Synch. Abwärtswandler f. d. Automobilind., schn. Einschwingverhalten, 2,7–6 V Eingangsspannung, 12 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62A212EVM-059 — TPS62A2xx – Evaluierungsmodul
Zertifizierung

TPS62A212EVM-059-DOC-CERT — TPS62A212EVM-059 EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62A212EVM-059 — TPS62A2xx – Evaluierungsmodul

TPS62A212EVM-059-DOC-CERT — TPS62A212EVM-059 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62A212EVM-059 — TPS62A2xx – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

TPS62A212EVM-059 EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS62A212-Q1 Buck Converter Evaluation Module PDF | HTML 27.04.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos