TPS62A2I4QEVM-156

TPS62A2I4QEVM-156

Jetzt bestellen

Überblick

TPS62A2I4QEVM-156 ist eine Evaluierungsplatine für die TPS62A2IXQ-Produktfamilie synchroner I2C-Abwärtswandler für die Automobilindustrie, die für einen hohen Wirkungsgrad und ein kompaktes Design optimiert sind. Die TPS62A2I4QEVM-156 liefert einen Ausgangsstrom von bis zu 4 A.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,75 V bis 6 V
  • Einstellbarer Ausgangsspannungbereich von 0,4 V bis 3,6 V
  • Ruhestrom <33 µA
  • Genauigkeit der Ausgangsspannung 0,8 % (–40 °C bis 150 °C)
  • Schaltfrequenz 1,5 MHz bis 4 MHz
  • Energiesparmodus oder PWM-Option verfügbar
DC/DC-Wandler
TPS62A2I4-Q1 — Abwärtswandler, Automobilind., 2,75 V bis 6 V, 4 A, im QFN-Gehäuse 2,1 mm x 2,1 mm mit benetzbaren F
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPS62A2I4QEVM-GUI — TPS62A2I4QEVM-156 Graphical User interface (GUI)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 – Evaluierungsmodul

TPS62A2I4QEVM-GUI — TPS62A2I4QEVM-156 Graphical User interface (GUI)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 11.12.2025
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Initial release

Zertifizierung

TPS62A2I4QEVM-156-DOC-CERT — TPS62A2I4QEVM-156 EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 – Evaluierungsmodul

TPS62A2I4QEVM-156-DOC-CERT — TPS62A2I4QEVM-156 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 18.11.2025
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Declaration of Conformity for TPS62A2I4QEVM-156


Neuheiten

  • Declaration of Conformity for TPS62A2I4QEVM-156
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
* EVM User's guide TPS62A2I4-Q1 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 19.11.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos