TPS630250EVM-553

TPS630250EVM-553

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS63025xEVM-553 ermöglicht das Testen und Evaluieren der TPS63025-Bausteinfamilie von Texas Instruments , eines vollständig integrierten Abwärts-Aufwärts-Wandler mit 2,5 MHz (typ.).

Die TPS63025x-Bausteine sind hocheffiziente Bausteine mit geringem Ruhestrom in Abwärts-/Aufwärts-Topologie. Sie eignen sich für Anwendungen, bei welchen die Eingangsspannung höher oder niedriger sein kann als die Ausgangsspannung. Ausgangsströme können bis zu 2 A (Aufwärtsmodus) beziehungsweise 4 A (Abwärtsmodus) betragen

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,5 bis 5,5 V
  • 2-A-Ausgangsstrom über den gesamten Eingangsspannungsbereich
  • Wirkungsgrad bis zu 95 % im Abwärts- und im Aufwärtsmodus
  • Typische Schaltfrequenz von 2,5 MHz
  • 35-µA Betriebsruhestrom
DC/DC-Wandler
TPS630250 — 4-A-Abwärts-/Aufwärtswandler mit einem Induktor im 3,7 mm²-DSBGA-Gehäuse TPS630251 — Abwärts/Aufwärts-Wandler mit Schalter und Einzelinduktor, 4 A TPS630252 — Abwärts/Aufwärts-Wandler mit Schalter und Einzelinduktor, 4 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS630250EVM-553 — TPS630250 DSBGA 4-A-Abwärts-/Aufwärtsregler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS630250EVM-553 — TPS630250 DSBGA 4-A-Abwärts-/Aufwärtsregler – Evaluierungsmodul
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
Zertifikat TPS630250EVM-553 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS63025xEVM-553 25.04.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos