TPS631000EVM

TPS631000 Abwärts-/Aufwärtswandler mit hoher Leistungsdichte – Evaluierungsmodul

TPS631000EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS631000 ist ein Abwärts-/Aufwärts-Wandler mit konstanter Frequenz und Spitzenstromsteuerung. Der Baustein verfügt über eine typische 2,9-A-Spitzenstrombegrenzung und einen Eingangsspannungsbereich von 1,6 V bis 5,5 V. Der TPS631000 bietet eine Stromversorgungslösung für Systemvorregler und Spannungsstabilisator.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 1,6 V bis 5,5 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 1,2 V bis 5,3 V
  • Schaltspitzenstrombegrenzung: 2,9 A
DC/DC-Wandler
TPS631000 Abwärts-/Aufwärts-Wandler mit hoher Leistungsdichte und 1,5-A-Ausgangsstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS631000EVM-075 — TPS631000 high power density buck-boost converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS631000EVM-075 TPS631000 high power density buck-boost converter evaluation module
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
Benutzerhandbuch TPS631000EVM User's Guide PDF | HTML 28.09.2021
Zertifikat TPS631000EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 23.09.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos