TPS631010EVM

TPS631010-Evaluierungsmodul für hocheffizienten Abwärts-/Aufwärtswandler für 1,5 A in kleiner Lösung

TPS631010EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS631010 ist ein hocheffizienter synchroner Abwärts-/Aufwärtswandler.

Das TPS631010EVM-109 unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des Abwärts-/Aufwärtswandlers TPS631010.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 1,6 V bis 5,5 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 1,0 V bis 5,5 V
  • 3 A Spitzenstrombegrenzung
  • 8 uA typischer Ruhestrom
DC/DC-Wandler
TPS631010 Hocheffizienter Abwärts-/Aufwärtswandler mit 3 A Spitzenstrom und ultrakompakten Abmessungen TPS631011 1,5-A-Ausgangsstrom-Abwärts-/Aufwärtswandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS631010EVM-109 — TPS631010 evaluation module for 1.5-A high-efficiency small solution size buck-boost converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS631010EVM-109 TPS631010 evaluation module for 1.5-A high-efficiency small solution size buck-boost converter
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
* EVM User's guide TPS631010EVM User's Guide PDF | HTML 14.10.2022
Zertifikat TPS631010EVM-109 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15.12.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos