TPS631012EVM

TPS631012EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS631012 ist ein hocheffizienter synchroner Abwärts-/Aufwärtswandler mit einer konfigurierten Ausgangsspannung von 3,3 V. Das Evaluierungsmodul unterstützt Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des Abwärts-/Aufwärtswandlers TPS631012.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 1,65 V bis 5,5 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 1,0V bis 5,5V
  • Einstellbare Ausgangsspannung mit USB2ANY
DC/DC-Wandler
TPS631012 — 1,5-A-Abwärts-/Aufwärtswandler, 1,6 V bis 5,5 V Eingangsspannung, mit I2C, Wafer-Chip-Scale-Gehäuse TPS631013 — 1,5-A-Abwärtswandler mit 1,6-V- bis 5,5-V-Eingangsspannung und I2C im WCSP-Gehäuse TPS631013A — Abwärts-/Aufwärtswandler mit 1,6 V bis 5,5 V Eingangsspannung, 1,5 A, I2C und 1,2-V-Logik-E/A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS631012EVM-110 — TPS631012 Evaluierungsmodul für 1,6-V- bis 5,5-V-Abwärts-/Aufwärtswandler

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS631013A — Abwärts-/Aufwärtswandler mit 1,6 V bis 5,5 V Eingangsspannung, 1,5 A, I2C und 1,2-V-Logik-E/A
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS631012EVM-110 — TPS631012 Evaluierungsmodul für 1,6-V- bis 5,5-V-Abwärts-/Aufwärtswandler

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS631013A — Abwärts-/Aufwärtswandler mit 1,6 V bis 5,5 V Eingangsspannung, 1,5 A, I2C und 1,2-V-Logik-E/A
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
* EVM User's guide TPS631012EVM, TPS631012 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13.07.2023
Zertifikat TPS631012EVM-110 EU Declaration of Conformity (DoC) 19.06.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos