TPS63820EVM

TPS63820EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS63820EVM verfügt über einen hocheffizienten, intern kompensierten 4-A-Abwärts-/Aufwärtswandler mit Einzelinduktor und niedrigem Ruhestrom in einem 15-poligen DSBGA-Gehäuse mit 2,0 mm x 1,2 mm x 0,5 mm. Die Ausgangsspannung ist durch I²C in 25-mV-Schritten von 1,2 V bis 5,5 V programmierbar.

Merkmale
  • Ausgangsstrom bis zu 4,0 A (Vin ≥ 3,0 V bis Vout = 3,3 V)
  • 97,3 % Wirkungsgrad bei Vin = 3,6 V, Vout = 3,3 V, Iout = 2 A
  • Typischer Betriebsruhestrom von 2,3 µA
  • Über I²C konfigurierbare, programmierbare Zieladresse durch ADDR-Pin
  • Ausgangsentladungsfunktion
  • Auswahl zwischen Auto-PFM, Ultraschall und erzwungenem PWM-Modus
DC/DC-Wandler
TPS63820 — Ruhestrom, Abwärts-/Aufwärtswandler, 4 A mit I2C-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS63820EVM-138 — TPS63820 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS63820EVM-138 — TPS63820 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

TPS63820EVM-138-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für TPS63820EVM-138

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS63820EVM — TPS63820 – Evaluierungsmodul

TPS63820EVM-138-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für TPS63820EVM-138

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 12.01.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS63820EVM — TPS63820 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Initial release of RoHS Declaration of Conformity for TPS63820EVM.
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
* EVM User's guide TPS63820 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 06.05.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos