TPS63901EVM

TPS63901EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der Baustein TPS63901 ist ein hocheffizienter synchroner Abwärts-/Aufwärtswandler mit extrem geringem Ruhestrom (typisch 75 Na). Der Baustein verfügt über 32 vom Benutzer programmierbare Ausgangsspannungseinstellungen von 1,8 V bis 5 V.

Der TPS63901EVM-100 unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des TPS63901-Abwärts-/Aufwärtswandlers.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 1,8 V bis 5,5 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 1,8 V bis 5 V
  • Geringer Ruhestrom: 75 nA typisch
  • Einzelmodus-Betrieb
DC/DC-Wandler
TPS63901 Abwärts-/Aufwärtswandler, 5,5 V, mit Betriebs-IQ von 75 nA im WCSP-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS63901EVM-100 — TPS63901 evaluation module for buck-boost converter with input current limit and DVS

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS63901EVM-100 TPS63901 evaluation module for buck-boost converter with input current limit and DVS
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
Benutzerhandbuch TPS63901 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 24.11.2021
Zertifikat TPS63901EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 23.11.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos