TPS650250EVM-447

TPS650250EVM-447

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS650250EVM-447 facilitates evaluation of the TPS650250 IC. The TPS650250 is a Power Management Multi Channel IC integrating three highly efficient step-down converters and two general purpose LDOs.

Merkmale
  • 1.6A, 97% Efficient Step-Down Converter for System Voltage (VDCDC1), 3.3V or 2.8V or Adjustable
  • 0.8A, up to 95% Efficient Step-Down Converter for Memory Voltage (VDCDC2), 1.8V or 2.5V or Adjustable
  • 0.8A, 90% Efficient Step-Down Converter for Processor Core (VDCDC3)
  • Adjustable output voltage on VDCDC3
  • 30mA LDO for Vdd_alive
  • 2 × 200mA General Purpose LDOs (LDO1 and LDO2)
  • Dynamic Voltage Management for Processor Core
  • LDO1 and LDO2 Voltage Externally Adjustable
  • Separate Enable Pins for Inductive Converters
  • 2.25MHz Switching Frequency
  • 85µA Quiescent Current
  • Thermal Shutdown Protection
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS650250 — Konfigurierbares integriertes PMIC mit 3 DC/DC-Wandlern und 3 LDOs TPS650250-Q1 — Power-Management-IC für die Automobilindustrie, 1,5 bis 6,5 V, 3 Abwärtswandler & 3 LDOs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS650250EVM-447 — TPS650250EVM-447-Evaluierungsmodul: Konfigurierbarer Power-Management-IC (PMIC) mit 3 DC/DCs und 3 LDOs

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00716 — Referenzdesign zur Stromversorgung des Spartan-6-FPGA von Xilinx mit TPS650250
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS650250EVM-447 — TPS650250EVM-447-Evaluierungsmodul: Konfigurierbarer Power-Management-IC (PMIC) mit 3 DC/DCs und 3 LDOs

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00716 — Referenzdesign zur Stromversorgung des Spartan-6-FPGA von Xilinx mit TPS650250
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS650250EVM 01.07.2008
Zertifikat TPS650250EVM-447 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Powering the AM335x With the TPS650250 (Rev. B) 14.03.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos