TIDA-00716

TIDA-00716

Designdateien

Überblick

The TIDA-00716 design is a compact, integrated solution for the Xilinx Spartan 6 FPGA. This design showcases the TPS650250 as an all-in-one IC used to supply the rails needed for powering the Spartan 6. This design is based on the Spartan 6 LXT family, but can be repurposed to power the Spartan 6 LX family. With user controlled external sequencing, separate enables and external resistor dividers, the TPS650250 offers a simple and flexible solution that can be leveraged across multiple designs across the Spartan 6 family. This power management IC has an input voltage range between 3.5 and 5.5V and can be run from a 5V supply or a single cell Li-Ion battery. This design has been tested and verified for industrial applications (-40°C to 85°C).

Merkmale
  • Offers 3 highly efficient step-down converters to power the Spartan 6
  • Additional 200mA LDOs to power peripheral rails or other IO rails on the FPGA
  • Separate enables for DC/DC Converters and LDOs
  • Adjustable output voltage via resistor divider
  • This design includes a test report, an EVM Guide, and design files to help accelerate the evaluation process
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAN1.PDF (1208 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRH12.PDF (116 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAX9.ZIP (1864 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRH11.PDF (328 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650250 — Konfigurierbares integriertes PMIC mit 3 DC/DC-Wandlern und 3 LDOs

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS650250EVM-447 — TPS650250EVM-447-Evaluierungsmodul: Konfigurierbarer Power-Management-IC (PMIC) mit 3 DC/DCs und 3 LDOs

The TIDA-00716 design is a compact, integrated solution for the Xilinx Spartan 6 FPGA. This design showcases the TPS650250 as an all-in-one IC used to supply the rails needed for powering the Spartan 6. This design is based on the Spartan 6 LXT family, but can be repurposed to power the Spartan 6 (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00716 — Referenzdesign zur Stromversorgung des Spartan-6-FPGA von Xilinx mit TPS650250
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS650250EVM-447 — TPS650250EVM-447-Evaluierungsmodul: Konfigurierbarer Power-Management-IC (PMIC) mit 3 DC/DCs und 3 LDOs

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00716 — Referenzdesign zur Stromversorgung des Spartan-6-FPGA von Xilinx mit TPS650250
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
* Designleitfaden TIDA-00716 Test Results 18.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos