TPS650360EVM

TPS650360EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS650360EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für die Power-Management-IC-Bausteine (PMIC) TPS650360-Q1, TPS650361-Q1, TPS650362-Q1, TPS650363-Q1 und TPS650368. Das EVM enthält einen integrierten USB-zu-I2C-Adapter, Stromversorgungsklemmen und Jumper für alle DC-Reglereingänge und -ausgänge sowie Prüfpunkte für übliche Messungen.

Merkmale
  • Wählbare Ausgangsspannungen
  • Programmierbare Ein- und Ausschaltsequenzierung
  • Programmierbares Spread-Spectrum Ein oder Aus

USB-A-Stecker auf USB-C™-Steckerkabel

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS650362-Q1 — 35-V-PMIC für die Automobilindustrie, mit 3 Abwärtswandlern und 1 LDO-Regler für Kameramodule bis zu TPS650366-Q1 — Automotive 35V PMIC with three buck converters and one LDO regulator for safety MCU up to ASIL-B
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

Das Benutzerhandbuch für das TPS650360 Evaluierungsmodul ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS650360EVM — TPS650360 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS650360EVM — TPS650360 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPS65036-GUI — TPS65036 graphical user interface

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS650360EVM — TPS650360-Evaluierungsmodul

TPS65036-GUI — TPS65036 graphical user interface

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 31.05.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS650360EVM — TPS650360-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

TPS65036 Graphical User Interface (GUI) used to communicate with the TPS65036 PMIC through I2C and evaluate device functionality and performance.

Neuheiten

  • TPS65036 Graphical User Interface (GUI).
  • Used to communicate with the TPS65036 PMIC through I2C and evaluate device functionality and performance.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPS650360EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 19.12.2024
Zertifikat TPS650360EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 24.10.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos