TPS650732EVM-430

TPS650732EVM-430

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS650732EVM-430 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS650732 5-Channel Power Management IC.

Merkmale
  • Li-Ion battery charger w/ power path management
  • AC input for up to 2000mA
  • USB input for up to 1300mA
  • up to 1.5A charge current
  • 3x up to 1.5A step-down converters
  • 2x 200mA LDOs
  • Touchscreen controller
  • Internal or external sequencing
  • I2C interface
  • WLED driver: 1x 10 LEDs or 2x 7 LEDs
  • 10Bit A/D converter
  • Reference voltage output: 2.25V at 1mA
  • Software drivers available
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS650732 — 5-kanaliger Power-Management-IC (PMIC) mit 3 DC/DCs, 2 LDOs, in QFN 6 x 6 mm TPS650732-Q1 — Power-Management-IC (PMIC) für die Automobilindustrie, 1,5 bis 6,5 V, drei Abwärtswandler & zwei LDO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS650732EVM-430 — Evaluation Module for TPS650732 5-Channel Power Management IC

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS650732EVM-430 — Evaluation Module for TPS650732 5-Channel Power Management IC

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPS6507XEVM-SW — TPS6507xEVM Family Evaluation Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65070 — Power-Management-IC (PMIC) mit Batterielader, drei Abwärtswandlern und zwei LDOs TPS65072 — Power-Management-IC (PMIC) als EIn-Chip-Lösung für Navigationssysteme TPS65073 — 5-kanaliger Power-Management-IC (PMIC) mit 3 DC/DCs, 2 LDOs, in QFN 6 x 6 mm TPS650731 — 5-kanaliger Power-Management-IC (PMIC) mit drei DC/DCs, zwei LDOs, in QFN 6 x 6 mm TPS650732 — 5-kanaliger Power-Management-IC (PMIC) mit 3 DC/DCs, 2 LDOs, in QFN 6 x 6 mm
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65070EVM-430 — Evaluierungsmodul für TPS65070 5-Kanal-Power-Management-IC TPS650732EVM-430 — Evaluierungsmodul für TPS650732 5-Kanal-Power-Management-IC TPS65073EVM-430 — Evaluierungsmodul für TPS65073 5-Kanal-Power-Management-IC

TPS6507XEVM-SW — TPS6507xEVM Family Evaluation Software

close
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 12.06.2012
Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65070 — Power-Management-IC (PMIC) mit Batterielader, drei Abwärtswandlern und zwei LDOs TPS65072 — Power-Management-IC (PMIC) als EIn-Chip-Lösung für Navigationssysteme TPS65073 — 5-kanaliger Power-Management-IC (PMIC) mit 3 DC/DCs, 2 LDOs, in QFN 6 x 6 mm TPS650731 — 5-kanaliger Power-Management-IC (PMIC) mit drei DC/DCs, zwei LDOs, in QFN 6 x 6 mm TPS650732 — 5-kanaliger Power-Management-IC (PMIC) mit 3 DC/DCs, 2 LDOs, in QFN 6 x 6 mm
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65070EVM-430 — Evaluierungsmodul für TPS65070 5-Kanal-Power-Management-IC TPS650732EVM-430 — Evaluierungsmodul für TPS650732 5-Kanal-Power-Management-IC TPS65073EVM-430 — Evaluierungsmodul für TPS65073 5-Kanal-Power-Management-IC

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slic013 or www.ti.com/lit/xx/slic013b/slic013b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLIC013. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS6507xEVM (Rev. B) 13.09.2011
Zertifikat TPS650732EVM-430 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Support-Software
TPS6507XEVM-SW — TPS6507x-Evaluierungssoftware der EVM Familie

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos