TPS65132BEVM

TPS65132BEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65132 is designed to support positive / negative driven TFT-LCD panels up to 10” at least (from SFF to MFF like tablets). The two output rails are usually connected to the Source Driver IC. The device uses a single inductor scheme in order to provide the user the smallest solution size possible as well as high efficiency. With its input voltage range of 2.5V to 5.5V, it is optimized for products powered by single-cell batteries (Li-Ion, Ni-Li, Li-Polymer) and output currents up to 80mA. The EVM enables the user to evaluate the functionality of the complete circuit in a smart phone application with up to 40mA output current.

Merkmale
  • Dual Output
  • VIN 2.5V to 5.5V
  • Outputs adjustable
  • I2C programmable
  • 80mA Output Current
Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays
TPS65132 — Zweifach-Ausgangswandler mit Split-Rail, einfachem Induktor und positiven und negativen Ausgängen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65132BEVM — Dual Output LCD Bias for Smartphones Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65132BEVM — Dual Output LCD Bias for Smartphones Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLVC654 — TPS65132 GUI Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays
TPS65132 — Zweifach-Ausgangswandler mit Split-Rail, einfachem Induktor und positiven und negativen Ausgängen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65132BEVM — TPS65132B-LCD Vorspannungs-Display mit Dual-Ausgang für Smartphones – Evaluierungsmodul TPS65132LEVM-711 — TPS65132L Einzelinduktor – Dual-Ausgang-Stromversorgung – Evaluierungsmodul TPS65132SEVM-866 — TPS65132S-Evaluierungsmodul: Einzelinduktor – Positive und negative Spannungsversorgung mit 2 Ausgän TPS65132WEVM-669 — TPS65132W-Evaluierungsmodul für Stromversorgung mit zwei Ausgängen und einem Induktor

SLVC654 — TPS65132 GUI Software

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 28.11.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays
TPS65132 — Zweifach-Ausgangswandler mit Split-Rail, einfachem Induktor und positiven und negativen Ausgängen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65132BEVM — TPS65132B-LCD Vorspannungs-Display mit Dual-Ausgang für Smartphones – Evaluierungsmodul TPS65132LEVM-711 — TPS65132L Einzelinduktor – Dual-Ausgang-Stromversorgung – Evaluierungsmodul TPS65132SEVM-866 — TPS65132S-Evaluierungsmodul: Einzelinduktor – Positive und negative Spannungsversorgung mit 2 Ausgän TPS65132WEVM-669 — TPS65132W-Evaluierungsmodul für Stromversorgung mit zwei Ausgängen und einem Induktor

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc654 or www.ti.com/lit/xx/slvc654a/slvc654a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC654. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS65132B Evaluation Module (Rev. A) 10.02.2016
Zertifikat TPS65132BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos