TPS65185EVM

TPS65185EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS65185EVM ist eine vollständig montierte Plattform zur Evaluierung der Leistung des Display-Treibers TPS65185 EINK.

Merkmale
  • Entwickelt für den Einsatz mit einem EINK-basierten Display
  • Vin: 3 V bis 6 V
  • +/-15 V LDO-Quelltreiber
  • -20 V/+22 V Gate-Treiber
  • 0 bis -5 V VCOM-Treiber
  • Temperaturerfassung

HPA172 USB-Schnittstellenadapter

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65185 — PMIC für E-Ink®-Vizplex™-fähiges elektronisches Papierdisplay mit aktiver Entladung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65185EVM — TPS65185EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65185EVM — TPS65185EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SWCC015 — TPS65185EVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65185EVM — TPS65185EVM

SWCC015 — TPS65185EVM Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 14.05.2014
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65185EVM — TPS65185EVM

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swcc015 or www.ti.com/lit/xx/swcc015/swcc015.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWCC015. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS65185 Evaluation Module (Rev. A) 16.11.2017
Zertifikat TPS65185EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos