TPS65224Q1EVM

TPS65224Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS65224Q1EVM Board kann zum Testen, für Demos, Debuggen und Konfigurieren des Power-Management-ICs TPS6522x für Anwendungen in der Automobil- oder Fertigungsindustrie verwendet werden. Auf der Platine integriert ist der TPS6522430-Q1, der eine Phasenkonfiguration von 2+1+1 für die Abwärtswandler mit einem Ausgang für 10 A sowie zwei Ausgängen für jeweils 2 A besitzt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3V bis 5,5V
  • Das Evaluierungsmodul kann mit einem Tischnetzgerät oder USB-C betrieben werden
  • On-Board-MSP432 zur Kommunikation mit PMIC mittels GUI über USB-C-Kabel
  • Die Platine kann verändert werden, um andere TPS6522x-Bausteine zu unterstützen

  • USB-A-Stecker auf USB-C-Stecker

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65221-Q1 — 5,5-V-PMIC mit 4 Abwärtswandlern und 3 LDOs für ADAS-Prozessoren bis zu ASIL-B, Automobilindustrie TPS65222-Q1 — 5,5-V-PMIC mit vier Abwärtswandlern und drei LDOs für ADAS-Prozessoren bis zu ASIL-B, für die Automo TPS65223-Q1 — 5,5-V-PMIC mit vier Abwärtswandlern und drei LDOs für ADAS-Prozessoren bis zu ASIL-B, für die Automo TPS65224-Q1 — 5,5-V-PMIC mit 4 Abwärtswandlern und drei LDOs für ADAS-Prozessoren bis zu ASIL-B

 

Mehrzweck-MCUs
MSP432E401Y — SimpleLink-MCU Arm Cortex-M4F, 32 Bit, mit Ethernet, CAN, 1MB Flash und 256 kB RAM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65224Q1EVM — TPS652241-Q1 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65224Q1EVM — TPS652241-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS6522x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 14.10.2024
Zertifikat TPS65224Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30.10.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos