TPS65233EVM

TPS65233EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS65233EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS65233 LNB Voltage Regulator with I2C Interface. Designed for analog and digital satellite receivers, the TPS65233 is a monolithic voltage regulator. It includes an I2C interface to provide the 13V/18V power supply and the 22kHz tone signaling to the LNB down-converter in the antenna dish or to the multi-switch box. The TPS65233 offers a complete solution with very low component count, low power dissipation together with simple design and I²C standard interfacing. The part is packaged in QFN16 3x3mm.

Merkmale
  • Complete Integration solution for LNB and I2C
  • DiSEqC 1.x compatible
  • Supports 5V and 12V power bus
  • Up to 1000mA accurate output current limit adjustable by external resistor and I2C
  • Boost converter with low Rdson internal power switch
  • Dedicated Enable pin for non-I2C application
  • Low noise, low-drop output with push-pull output stage
DC/DC-Wandler
TPS65233 — LNB-Spannungsregler mit Power-Management-IC (PMIC) mit I2C-Schnittstelle TPS65233-1 — LNB-Spannungsregler mit Power-Management-IC (PMIC) mit 1 MHz, I2C-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65233EVM — TPS65233 LNB Voltage Regulator with I2C Interface Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65233EVM — TPS65233 LNB Voltage Regulator with I2C Interface Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLVC515 — TPS65233

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS65233 — LNB-Spannungsregler mit Power-Management-IC (PMIC) mit I2C-Schnittstelle
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65233EVM — TPS65233 LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle – Evaluierungsmodul

SLVC515 — TPS65233

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2013
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS65233 — LNB-Spannungsregler mit Power-Management-IC (PMIC) mit I2C-Schnittstelle
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65233EVM — TPS65233 LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc515 or www.ti.com/lit/xx/slvc515/slvc515.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC515. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LNB Voltage Regulator With I2C Interface EVM 12.07.2013
Zertifikat TPS65233EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos