TPS65263EVM-645

TPS65263EVM-Evaluierungsmodul

TPS65263EVM-645

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65263EVM-645 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65263. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

Merkmale
  • Input voltage range from 4.5V to 18V
  • Buck1: 1.5V/3A; Buck2: 1.2V/2A; Buck3: 2.5V/2A
  • Fsw 600KHZ
  • I2 C controlled 7-bits VID programmable Output voltage from 0.68V to 1.95V
  • The 180¡ã out-of-phase minimizes the input filter requirements
DC/DC-Wandler
TPS65263 Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung 3/2/2 A Ausgangsstrom, mit I2C-gesteuerter DVS TPS65263-1Q1 Synchroner Dreifach-Abwärtswandler für 3 A/2 A/2 A mit 4,0 V bis 18 V Eingangsspannung TPS65263-Q1 Dreifach-Synchron-Abwärtswandler, 4,0–18 V, 3/2/2 A, mit I2C-gesteuerter dynamischer Spannungsskalie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65263EVM-645 — TPS65263EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65263EVM-645 TPS65263EVM Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLVC578 — TPS65263EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS65263 Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung 3/2/2 A Ausgangsstrom, mit I2C-gesteuerter DVS
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65263EVM-645 TPS65263EVM-Evaluierungsmodul

SLVC578 TPS65263EVM GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 04.06.2014
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS65263 Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung 3/2/2 A Ausgangsstrom, mit I2C-gesteuerter DVS
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65263EVM-645 TPS65263EVM-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc578 or www.ti.com/lit/xx/slvc578/slvc578.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC578. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS65263EVM-645 PMIC with I2C Controlled DVS Evaluation Module (Rev. A) 30.05.2019
Zertifikat TPS65263EVM-645 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos