TPS65266EVM-686

TPS65266EVM-686

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65266EVM-686 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65266. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

Merkmale
  • Operating Input Voltage Range 2.7V to 6.5V
  • Feedback Reference Voltage 0.6V±1%
  • Maximum Continuous Output Current 3A/2A/2A
  • Dedicated Enable and Soft Start
  • Pulse Skipping Mode (PSM) at Light Load
  • Cycle-by-cycle Current Limiting with Hiccup Mode Over Current Protection
  • Adjustable Clock Frequency 250K Hz to 2.4M Hz
  • External Clock Synchronization
  • Power Good Indicator
  • Over Temperature Protection
DC/DC-Wandler
TPS65266 — Synchrone Abwärtswandler, 2,7 bis 6,5 V Eingangsspannung, 3/2/2 A Ausgangsstrom TPS65266-1 — Dreifach-Abwärtswandler, 2,7 bis 6,5 V Eingangsspannung, 3/2/2 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65266EVM-686 — 2.7V to 6.5V Input, 3A/2A/2A Buck converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65266EVM-686 — 2.7V to 6.5V Input, 3A/2A/2A Buck converter evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS65266 — Synchrone Abwärtswandler, 2,7 bis 6,5 V Eingangsspannung, 3/2/2 A Ausgangsstrom
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65266EVM-686 — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit 2,7 V bis 6,5 V Eingang, 3 A/2 A/2 A

TPS65266 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2020
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS65266 — Synchrone Abwärtswandler, 2,7 bis 6,5 V Eingangsspannung, 3/2/2 A Ausgangsstrom
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65266EVM-686 — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit 2,7 V bis 6,5 V Eingang, 3 A/2 A/2 A
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
* EVM User's guide TPS65266EVM-686 User's Guide (Rev. A) 08.12.2014
Zertifikat TPS65266EVM-686 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos