TPS65310AEVM

TPS65310AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65310AEVM evaluation modules (EVM) helps engineers evaluate the operation and performance of the TPS65310A-Q1 power supply IC for safety applications. The EVM contains the TPS65310A-Q1 and circuitry for basic operation. It has an on board USB-to-SPI interface but can also run without it or with a different SPI interface, for example, from an MCU supplied to the EVM.

The TPS65310A-Q1 is a power-management unit, meeting the requirements of DSP-controlled automotive systems (for example, Advanced Driver Assistance Systems). With its integration of commonly used features it helps to significantly reduce board space and system costs.

Merkmale
  • Battery Voltage VBAT: 4.8 to 36V
  • Junction Temp Range: -40C to 150C
  • 5 output voltages
  • Support safety applications
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65310A-Q1 — Power-Management-IC für die Automobilindustrie, 4 bis 40 V, 5 A, geregelter Ausgang, für Sicherheits TPS65311-Q1 — Power-Management-IC für die Automobilindustrie, 4 bis 40 V, 5 A, geregelter Ausgang, für Sicherheits
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65310AEVM — TPS65310AEVM: High Voltage Power Management IC for Automotive Safety Applications Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65310AEVM — TPS65310AEVM: High Voltage Power Management IC for Automotive Safety Applications Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS65310AEVM and TPS65311EVM User's Guide 26.06.2013
Zertifikat TPS65310AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis DPI Evaluation TPS65310A 28.06.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos