TPS65320-Q1-SMPS-CAL-TOOL

TPS65320-Q1-SMPS-CAL-TOOL

Downloads

Überblick

TPS65320-Q1 Switching Mode Power Supply Component Calculation Tool helps design the power stage and compensation network for DC/DC converter. It is also a great assistance for getting a deeper understanding of the AC response analysis for TPS65320-Q1

This worksheet includes two segments:

1. Recommendation: Calculate the minimum requirements for different components to guarantee the input voltage, output voltage or other parameters can meet the design specifications. A user configurable table is provided to be filled in selected components by designer. All calculated results will be shown in the "Estimated Specifications" table.

2. Compensation: This worksheet offers AC analysis of TPS65320-Q1, the AC model can be found from page 14 to page 17 on datasheet. Suggested selection of components is shown in the "Chosen Value" column. User is also freely to put in other values to carry out a specified design. Comparison metric is also provided to give a glance for phase margin and cross over frequency with different compensation networks.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Berechnungstool

TPS65320-Q1-SMPS-CAL-TOOL TPS65320-Q1 Switching Mode Power Supply Component Calculation Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65320-Q1 Abwärtswandler von 3,6 V bis 36 V, 3,2 A mit automatischem 280-mA-LDO-Regler für die Automobilindust TPS65320D-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie mit 3,6 bis 36 V, 3,2, mit LDO-Regler, 280 mA, mit
Download-Optionen

TPS65320-Q1-SMPS-CAL-TOOL TPS65320-Q1 Switching Mode Power Supply Component Calculation Tool

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2013
Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65320-Q1 Abwärtswandler von 3,6 V bis 36 V, 3,2 A mit automatischem 280-mA-LDO-Regler für die Automobilindust TPS65320D-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie mit 3,6 bis 36 V, 3,2, mit LDO-Regler, 280 mA, mit

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slyu011 or www.ti.com/lit/xx/slyu011/slyu011.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLYU011. Please update any bookmarks accordingly.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos