TPS65386001Q1EVM

TPS653860-Q1 – Evaluierungsmodul

TPS65386001Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der Baustein TPS65386xxx-Q1 ist eine Multirail-Stromversorgung zur Speisung von Mikrocontrollern, Sensoren, Transceivern und Peripheriegeräten in sicherheitsrelevanten Anwendungen. Der Baustein unterstützt Mikrocontroller für funktionale Sicherheit mit Dual-Core-Lockstep und anderen Multicore-Architekturen. Der Baustein TPS65386xxx-Q1 enthält mehrere integrierte Versorgungsschienen zur Speisung von MCU-, CAN-, Ethernet- oder FlexRay-Transceivern, externen Sensoren und anderen Peripheriegeräten. Ein Abwärts-Aufwärtswandler mit internen FETs setzt die Eingangsbatteriespannung in einen vorgeregelten Ausgang zur Versorgung der anderen Regler und Systemlasten um. Der Baustein unterstützt das Aufwecken von zwei externen Quellen mittels WAKEx-Pins, die kompatibel mit Referenzpegeln der Spannungsversorgung oder digitalen Signalpegeln sind. Ferner bietet er interne Aufweckfunktionen mittels eines integrierten Rotationszählers sowie eines integrierten „Low Power“-Timers.

Merkmale
  • Evaluierung der Merkmale und Leistung des TPS65386001-Q1-Bausteins                                            
  • Auf der Platine integrierte LDO-Regler zur Evaluierung externer Spannungsmonitore des Bausteins                                            
  • Integrierte MCU USB2ANY zur Kommunikation mit der GUI des Bausteins und zur Evaluierung von Gerätesicherheitsfunktionen wie Q&A-Watchdog
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS653860-Q1 2,8-A-Energiemanagement-IC (PMIC) mit 2,3 V bis 36 V für sicherheitsrelevante Anwendungen in der
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

Das Benutzerhandbuch ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65386001Q1EVM — TPS653860-Q1 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65386001Q1EVM TPS653860-Q1 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPS65386X-GUI — TPS65386x-GUI Graphical User Interface (GUI)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS653860-Q1 2,8-A-Energiemanagement-IC (PMIC) mit 2,3 V bis 36 V für sicherheitsrelevante Anwendungen in der
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65386001Q1EVM TPS653860-Q1 – Evaluierungsmodul

TPS65386X-GUI TPS65386x-GUI Graphical User Interface (GUI)

close
Version: 2.0.0
Veröffentlichungsdatum: 29.05.2025
Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS653860-Q1 2,8-A-Energiemanagement-IC (PMIC) mit 2,3 V bis 36 V für sicherheitsrelevante Anwendungen in der
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65386001Q1EVM TPS653860-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Version 2.0.0 has all features included and working & it's based on GUI Composer V3

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPS65386001Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 28.09.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos