TPS65400EVM-678

TPS65400EVM-678

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65400EVM-678 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65400. The max DC output current of this EVM is 4A,4A, 2A and 2A. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features. It also has EN1, EN2 and EN_SW jumps to enable and disable buck and power switch.

Merkmale
  • Wide Input Voltage Range 4.5V to 18V and Integrated Dual Buck Converter, Maximum Continuous Current 4A (Buck1 )/2A (Buck2)
  • Adjustable Switching frequency 200KHz-2.2MHz and have External Clock Synchronization
  • PMBus/I2C interface for dynamic voltage scaling, phase shift, power sequence
DC/DC-Wandler
TPS65400 — Synchroner Vierfach-Wandler, 4,5 V bis 18 V Eingangsspannung, 4/4/2/2 A, mit Schnittstelle für PMBus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65400EVM-678 — TPS65400EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65400EVM-678 — TPS65400EVM Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLVC603 — PI-Commander-PMU EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS65400 — Synchroner Vierfach-Wandler, 4,5 V bis 18 V Eingangsspannung, 4/4/2/2 A, mit Schnittstelle für PMBus
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65400EVM-678 — TPS65400EVM-Evaluierungsmodul

SLVC603 — PI-Commander-PMU EVM GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 12.10.2014
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS65400 — Synchroner Vierfach-Wandler, 4,5 V bis 18 V Eingangsspannung, 4/4/2/2 A, mit Schnittstelle für PMBus
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS65400EVM-678 — TPS65400EVM-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc603 or www.ti.com/lit/xx/slvc603/slvc603.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC603. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS65400 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12.05.2021
Zertifikat TPS65400EVM-678 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos