TPS657095EVM-122

TPS657095EVM-122

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS657095 is a power management unit targeted for embedded camera modules or other portable low power consumer end equipments. It contains two LDOs enabled by the I2C™ Interface, a PWM-dimmable current sink for driving one LED, one general purpose output (GPO), a programmable clock generator and 4K Byte of User OTP memory. The operation of the device is disabled if the input voltage supply is below the internal under-voltage lockout.

The device comes in a 16-ball die-size ball grid array package (DSBGA) with 0.4mm ball pitch.

Merkmale
  • Two 75mA LDOs
  • Output Voltage Accuracy ±1.5%
  • Vin Range from 3.7V to 6V
  • LED Driver with PWM Dimming
  • 1 GPO

USB2ANY
USB-to-USBmini cable
Ribbon cable

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS657095 — Eingebetteter Kameramodul-PMIC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS657095EVM-122 — TPS657095 PMU for Embedded Camera Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS657095EVM-122 — TPS657095 PMU for Embedded Camera Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLVC635 — TPS657095 Installer Support Pack for IPG-UI GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS657095 — Eingebetteter Kameramodul-PMIC
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS657095EVM-122 — Evaluierungsmodul für TPS657095 PMU für Embedded-Kamera

SLVC635 — TPS657095 Installer Support Pack for IPG-UI GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 20.08.2015
Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS657095 — Eingebetteter Kameramodul-PMIC
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS657095EVM-122 — Evaluierungsmodul für TPS657095 PMU für Embedded-Kamera

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc635 or www.ti.com/lit/xx/slvc635/slvc635.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC635. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS657095 Evaluation Module User's Guide 03.09.2015
Zertifikat TPS657095EVM-122 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)
IPG-UI — IPG-UI-EVM-GUI

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos