TPS65910A3EVM-583

TPS65910A3EVM-583

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65910A3EVM-583 is a stand-alone module that demonstrates the functions of the integrated power management IC. It uses a USB-to-GPIO interface card (not included in the kit) to control the standard I2C interfaces in the TPS65910 device. It includes Windows compatible software to interface with the device. The sofware is a simple graphical user interface (GUI) that simplifies registers access for the IC. The software CD is not included in the kit. It must be downloaded from the TPS65910 product folder. This TPS65910A3EVM-583 board is populated with the TPS65910A3A1RSL which is designed for the AM335x Sitara processor with DDR3.

Merkmale
  • An EPC Two efficient step-down DCDC converters for processor cores
  • One efficient step-down DCDC converter for I/O power
  • One efficient step-up 5-V DCDC converter
  • SmartReflex-compliant dynamic voltage management for processor cores
  • Eight LDO voltage regulators and one RTC LDO (internal purpose)
  • One high-speed I2C interface for general-purpose control command
  • One high-speed I2C interface for SmartReflex (SR) class-3 control command
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65910 — Integrierter Power-Management-IC (PMIC) mit 4 DC/DCs, 8 LDOs und RTC in QFN-Familie 6 x 6 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65910A3EVM-583 — TPS65910A3-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010011 — Referenzdesign für hocheffiziente Stromversorgungsarchitektur für Schutzrelais-Prozessormodul
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65910A3EVM-583 — TPS65910A3-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010011 — Referenzdesign für hocheffiziente Stromversorgungsarchitektur für Schutzrelais-Prozessormodul
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS65910 EVM User's Guide (Rev. F) 12.04.2013
Zertifikat TPS65910A3EVM-583 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS65910Ax User's Guide for AM335x Processors (Rev. F) 08.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos