TPS6593EVM

TPS6593 Evaluierungsmodul für einen phasenrekonfigurierbaren PMIC mit fünf Abwärts- und vier LDO-Reg

TPS6593EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TP6593EVM kann für Demos, zum Debuggen, zum Testen und zum Konfigurieren eines oder mehrerer TPS6593x-Power-Management-ICs für Industrieanwendungen verwendet werden. Der standardmäßig installierte Baustein ist der TPS65930400RWERQ1, bei dem es sich um die vier einphasigen Konfigurationen (jeweils 3,5 A) handelt, mit einem zusätzlichen Abwärtswandler mit 2-A-Fähigkeit sowie vier LDOs und einer Vielzahl von Leistungsüberwachungsfunktionen. Die Platine unterstützt die Stapelung mit anderen TPS6593-EVMs zum Testen des Multi-PMIC-Betriebs.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 5,5 V.
  • On-Board-MSP432 zur Kommunikation mit PMIC über GUI + mitgeliefertes USB-Kabel.
  • Die einphasige Konfiguration hat 4 +1-Schienen-Ausgänge und die Platine kann so überarbeitet werden, dass sie jede andere Phasenkonfiguration des TPS6593 unterstützt.
  • Die Platinen können gestapelt werden, um den Betrieb mit mehreren PMIC-Geräten zu unterstützen.

  • USB-Stecker A auf USB-Stecker C-Kabel

Halbleiter
MSP432E401Y SimpleLink-MCU Arm Cortex-M4F, 32 Bit, mit Ethernet, CAN, 1MB Flash und 256 kB RAM TPS6593-Q1 2,8-V- bis 5,5-V-PMIC mit 5 Abwärtswandlern und 4 LDOs für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS6593EVM — TPS6593 evaluation module for a phase reconfigurable PMIC with five buck and four LDO regulators

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS6593EVM TPS6593 evaluation module for a phase reconfigurable PMIC with five buck and four LDO regulators
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
Zertifikat TPS6593EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 02.05.2023
Benutzerhandbuch Scalable PMIC's GUI User’s Guide (Rev. B) PDF | HTML 27.06.2022

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y LaunchPad™ Development Kit für Ethernet SimpleLink™ MCU

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos