TPS6594EVM

TPS6594EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TP6594EVM-Platinen können zum Demonstrieren, Debuggen, Prüfen und Konfigurieren eines oder mehrerer TPS6594x-Stromversorgungs-ICs verwendet werden. Der standardmäßig installierte Baustein variiert je nach Platine und ist im Benutzerhandbuch beschrieben. Der Hauptunterschied zwischen den Platinen besteht in der Phasenkonfiguration der Vierphasen-Abwärtswandler (BUCK1-BUCK4), die in 5 verschiedenen Kombinationen kombiniert werden können (1+1+1+1, 2+1+1, 3+1, 4 oder 2+2). Die Platine unterstützt die Stapelung mit anderen TPS6594EVMs zum Prüfen des Multi-PMIC-Betriebs. Die Platine kann so modifiziert werden, dass sie jeden Spin von TPS6593, TPS6593-Q1, TPS6594, TPS6594-Q1 unterstützt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 5,5 V
  • On-Board-MSP432 zur Kommunikation mit PMIC über GUI + mitgeliefertes USB-Kabel
  • Jedes bestellbare EVM hat eine andere Standardkonfiguration. Die Platinen können so modifiziert werden, dass sie jede andere Phasenkonfiguration des TPS6593 oder TPS6594 unterstützen.
  • Die Platinen können gestapelt werden, um den Betrieb mit mehreren PMIC-Geräten zu unterstützen

  • USB-Stecker A auf USB-Stecker C-Kabel

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS6594-Q1 — Power-Management-IC (PMIC) für Automobilanwendungen, 2,8 bis 5,5 V, mit fünf Abwärtsreglern und vier
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65941111EVM — Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65941111EVM — Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

TPS65941212EVM — Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65941212EVM — Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS6594x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 18.01.2021
Zertifikat TPS65941212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20.04.2021
Zertifikat TPS65941111EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20.04.2021
Zertifikat TPS6594EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 01.11.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos