TPS65981EVM

TPS65981EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS65981EVM ist ein vollständiges Referenzdesign für USB-Typ-C-Anwendungen und USB-Stromversorgungsanwendungen mit einer variablen DC/DC-Architektur zur Optimierung des Platinenlayouts und zur Minimierung der Stücklistenkosten.  Darüber hinaus kann der Benutzer in Verbindung mit dem DP-EXPANSIONS-EVM einen USB Typ-C PD-Host oder -Gerät mit vollem Funktionsumfang emulieren.

Merkmale
  • USB Typ-C-Prüfung und -Verifizierung
  • USB Power Delivery-Tests und -Verifizierung
  • Anwendungsemulation (EPOS, TV, Monitor, Ladegerät)
  • Versorgung über eine einzige Stromversorgung und Busspeisung möglich
  • DisplayPort Alternate Mode und USB-Datenverifizierung (bei Verwendung mit DP-EXPANSION-EVM)
Analoge Strommessverstärker
INA284 — Bidirektionaler Strommessverstärker, -14 bis 80 V

 

DC/DC-Controller
LM3489 — Hysterese-PFET-Abwärtsregler mit Aktivierungsstift

 

Komparatoren
TLV3012 — Energieeffizienter Komparator mit Referenz (Push-Pull)

 

Lastschalter
TPS2500 — USB-Leistungsschalter, 0,13-1,4 A einstellbarer ILIMIT, 1,8-5,25 V, 80 mΩ + Aufwärtswandler im Eco-M

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS768 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 10 V, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion

 

MOSFETs
CSD87501L — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-Common-Drain-LGA, 5,5 mOhm, Gate-ESD-Schutz

 

USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS65981 — USB Type-C® und USB-C® Power Delivery Controller, Leistungsschalter und Highspeed-Multiplexer

 

USB-Portschutz-ICs
TPD8S300 — USB Type-C™-Anschlussschutz: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und 8-kanaliger ESD-Schu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65981EVM — TPS65981 USB Type-C™- und USB PD-Controller, Leistungsschalter und Hochgeschwindigkeitsmultiplexer – EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65981EVM — TPS65981 USB Type-C™- und USB PD-Controller, Leistungsschalter und Hochgeschwindigkeitsmultiplexer – EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

TPS6598X-CONFIG — TPS65982 Configuration Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS65981 — USB Type-C® und USB-C® Power Delivery Controller, Leistungsschalter und Highspeed-Multiplexer TPS65982 — USB Type-C™ und USB-Stromversorgungs-Controller, Leistungsschalter und Highspeed-Multiplexer TPS65987D — USB TypeC® und USB-C® Power Delivery Controller mit integrierten Leistungsschaltern TPS65988 — USB-C® Power Delivery Controller mit zwei Anschlüssen und integrierten Leistungsschaltern
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00714 — Referenzdesign für USB-Type-C- und USB-PD-Controller mit Leistungsschalter und Highspeed-Multiplexer
Evaluierungsplatine
TPS65981EVM — TPS65981 USB Typ-C®- und USB Power Delivery-Controller, Leistungsschalter und Hochgeschwindigkeitsmu TPS65982-EVM — TPS65982 USB Typ-C®- und USB Power Delivery-Controller, Leistungsschalter und Hochgeschwindigkeitsmu

TPS6598X-CONFIG — TPS65982 Configuration Tool

close
Version: 01.00.0A.0E
Veröffentlichungsdatum: 03.04.2023
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS65981 — USB Type-C® und USB-C® Power Delivery Controller, Leistungsschalter und Highspeed-Multiplexer TPS65982 — USB Type-C™ und USB-Stromversorgungs-Controller, Leistungsschalter und Highspeed-Multiplexer TPS65987D — USB TypeC® und USB-C® Power Delivery Controller mit integrierten Leistungsschaltern TPS65988 — USB-C® Power Delivery Controller mit zwei Anschlüssen und integrierten Leistungsschaltern
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00714 — Referenzdesign für USB-Type-C- und USB-PD-Controller mit Leistungsschalter und Highspeed-Multiplexer
Evaluierungsplatine
TPS65981EVM — TPS65981 USB Typ-C®- und USB Power Delivery-Controller, Leistungsschalter und Hochgeschwindigkeitsmu TPS65982-EVM — TPS65982 USB Typ-C®- und USB Power Delivery-Controller, Leistungsschalter und Hochgeschwindigkeitsmu

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc621 or www.ti.com/lit/xx/slvc621ae/slvc621ae.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC621. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS65981EVM User's Guide 31.08.2016
Zertifikat TPS65981EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS65981, TPS65982, and TPS65986 Host Interface Technical Reference Manual (Rev. A) 06.02.2017
Benutzerhandbuch TPS65981, TPS65982, and TPS65986 Firmware User’s Guide (Rev. B) 20.07.2016
Anwendungshinweis Using a TPS6598x-EVM to Emulate Type-C and Power Delivery Products (Rev. A) 06.07.2016

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
TPS6598X-CONFIG — TPS6598x-Konfigurationstool
Software-Programmiertool
TPS65982-HIUTILITY — TPS6598X Host Interface Utility Tool

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos