TPS65994QFNEVM

TPS65994QFNEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS65994QFNEVM (für das QFN-Gehäuse) ist ein vollständiges Referenzdesign für Dual-Pport-USB Typ-C und Power Delivery-Anwendungen. Es ermöglicht die Entwicklung verschiedener Leistungsprofile und unterstützt den Alternate Mode, z. B. DisplayPort. Ferner ist das Debugging vorhandener USB Type-C- und USB Power Delivery-Lösungen möglich.

Merkmale
  • USB4-fähig
  • USB-PD-Quelle oder -Senke
  • PD 3.0 Fast Role Swap-fähig
  • Vollständig konfigurierbar für alle Anwendungen mit USB C und Stromversorgung
  • I2C Multi-Master und/oder Slave
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS65994AD Dual Port USB-C®- und USB PD-Controller, mit integrierten Source-Leistungsschaltern TPS65994AE USB-C® Power Delivery-Controller mit zwei Anschlüssen, mit Leistungsschaltern, Unterstützung von USB
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das EVM-Benutzerhandbuch, die Firmware-Konfigurations-Tool-GUI und weitere Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65994QFNEVM — TPS65994AD (QFN-Gehäuse) Evaluierungsmodul für Dual Port USB Typ-C® Power Delivery

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010248 Referenzdesign zur Stromversorgung und Redriver für USB Type-C®
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65994QFNEVM TPS65994AD (QFN-Gehäuse) Evaluierungsmodul für Dual Port USB Typ-C® Power Delivery

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010248 Referenzdesign zur Stromversorgung und Redriver für USB Type-C®
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
* EVM User's guide TPS65994EVM User Guide (Rev. C) PDF | HTML 23.11.2020
Zertifikat TPS65994QFNEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 25.08.2020

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-010248 Referenzdesign zur Stromversorgung und Redriver für USB Type-C®

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos