TIDA-010248

TIDA-010248

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für Redriver für USB Type-C PD und USB Type-C bietet Ausgänge von 5 bis 20 V mit bis zu 3 A für eine Gesamtausgangsleistung von 60 W. Die Redriver unterstützen USB 3,2 (10 Git/s), USB 3,2 × 2 (20 GBit/s) und DisplayPort 1,4 (8,1 GBit/s). Dieses Referenzdesign wird in industriellen PC- und HMI-Anwendungen eingesetzt.

Merkmale
  • Vollständiges Referenzdesign für USB Type-C Power Delivery (PD) und Redriver
  • PD 5-20 V über USB Type-C mit 60 W Ausgangsleistung
  • Vollständig konfigurierbarer Dual-Port-USB 4- und Thunderbolt 4 (TBT4) PD 3,0-Controller
  • Adaptiver linearer 3,2 × 2-Redriver mit 10 GBit/s und USB Type-C™
  • Mehrprotokollfähiger bidirektionaler Linear-Redriver, USB Type-C™, 10 GBit/s
  • Abwärts-/Aufwärtswandler 5–20 V, 5 A, mit Steuerungsschnittstelle 2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF15.PDF (449 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMBF5.PDF (845 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBF4.PDF (174 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBF7.ZIP (7072 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGE0.ZIP (1267 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBF6.PDF (3763 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBF3.PDF (1451 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS55288 — Abwärts-/Aufwärtswandler 36 V, 16 A mit PPS-Steuerung

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Redriver & -Multiplexer

TUSB1044 — Mehrprotokollfähiger bidirektionaler Linear-Redriver, USB Type-C™, 10 Gbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Redriver & -Multiplexer

TUSB1104 — Adaptiver linearer 3,2 x 2-Redriver mit 10 Gbit/s und USB Type-C™

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS65994AD — Dual Port USB-C®- und USB PD-Controller, mit integrierten Source-Leistungsschaltern

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65994QFNEVM — TPS65994AD (QFN-Gehäuse) Evaluierungsmodul für Dual Port USB Typ-C® Power Delivery

Dieses Referenzdesign für Redriver für USB Type-C PD und USB Type-C bietet Ausgänge von 5 bis 20 V mit bis zu 3 A für eine Gesamtausgangsleistung von 60 W. Die Redriver unterstützen USB 3,2 (10 Git/s), USB 3,2 × 2 (20 GBit/s) und DisplayPort 1,4 (8,1 GBit/s). Dieses Referenzdesign wird in (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010248 — Referenzdesign zur Stromversorgung und Redriver für USB Type-C®
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65994QFNEVM — TPS65994AD (QFN-Gehäuse) Evaluierungsmodul für Dual Port USB Typ-C® Power Delivery

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010248 — Referenzdesign zur Stromversorgung und Redriver für USB Type-C®

Designtools und Simulation

Simulationstool

TIDMBF8 — TIDA-010248 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010248 — Referenzdesign zur Stromversorgung und Redriver für USB Type-C®

TIDMBF8 — TIDA-010248 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2023
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010248 — Referenzdesign zur Stromversorgung und Redriver für USB Type-C®

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidmbf8 or www.ti.com/lit/xx/tidmbf8/tidmbf8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDMBF8. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden USB Type-C Power Delivery and Redriver Reference Design PDF | HTML 13.03.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos