TPS75003EVM-092

TPS75003EVM-092

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS75003EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS75003 multi-channel power IC. This device has two buck controllers and a low dropout linear regulator. The device will operate at input voltages between 2.2 V and 6.5 V. The buck controllers can provide output voltages between 1.22 V and the input voltage and output currents up to 3A. This EVM is specifically designed and optimized to operate from a 5 V input with output currents up to 2 A for VOUT1 = 1.2 V typical and VOUT2 = 3.3 V typical. In addition, the EVM is jumper configurable so thateach output can be independently enabled or the outputs can be sequenced in the following order: VOUT3, VOUT2 then VOUT1.

Merkmale
Schematics and BOMs are available from TI for other TPS75003 reference designs, including a 3A design, and a design optimized for very low cost with size as the trade-off. Please visit www.ti.com/xilinxfpga to check for these designs, or contact fpgasupport@list.ti.com.


Datasheet
User's Guide

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS75003 Integrierter und konfigurierbarer Power-Management-IC (PMIC) mit zwei Abwärtsreglern und einem LDO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS75003EVM-092 — TPS75003EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS75003EVM-092 TPS75003EVM Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

SBVC002 — Design Spreadsheet for the TPS75003

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS75003 Integrierter und konfigurierbarer Power-Management-IC (PMIC) mit zwei Abwärtsreglern und einem LDO
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS75003EVM-092 TPS75003EVM-Evaluierungsmodul

SBVC002 Design Spreadsheet for the TPS75003

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 06.01.2005
Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS75003 Integrierter und konfigurierbarer Power-Management-IC (PMIC) mit zwei Abwärtsreglern und einem LDO
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS75003EVM-092 TPS75003EVM-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbvc002 or www.ti.com/lit/xx/sbvc002a/sbvc002a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBVC002. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS75003EVM User's Guide (Rev. B) 13.09.2011
Zertifikat TPS75003EVM-092 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos