TPS799XXEVM-105

TPS799xx-Evaluierungsmodul

TPS799XXEVM-105

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS799xx evaluation module (EVM)is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS799xx LDO. The EVM uses 3 versions of the TPS799xx LDO (TPS79901YZU (adjustable, WCSP), TPS79928YZU (2.8 V output, WCSP) and TPS79901DDC (adjustable, SOT23). Refer to the User's Guide for setup instructions for the hardware, a schematic diagram, a bill of materials (BOM), and PCB layout drawings for the EVM.

Halbleiter
TPS799 Rauscharmer Spannungsregler mit niedrigem IQ und geringer Dropout-Spannung, 200 mA, mit Aktivierung TPS79901-EP Verbessertes Produkt – extrem rauscharmer 200-mA-LDO-Regler mit geringem Ruhestrom (IQ) und hohem TPS799L 200-mA-Spannungsregler mit niedrigem IQ und niedrigem Dropout in Wafer-Chip-Scale-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS799XXEVM-105 — TPS799xx Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS799XXEVM-105 TPS799xx Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS799xxEVM-105 User's Guide 29.06.2005
Zertifikat TPS799XXEVM-105 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS73401DRVEVM-527 TPS73401DRVEVM-527-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos