TPS7A14EVM-095

TPS7A14EVM-095

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7A14-Evaluierungsmodul (EVM) von Texas Instruments evaluiert den Betrieb und die Leistung der TPS7A14-Familie von Linearreglern. Diese EVM-Konfiguration enthält einen einzelnen rauscharmen, kleinen Linearregler für ein breites Spektrum von Anwendungen. Der Regler ist in der Lage, bis zu 1 A an die Last mit niedriger VIN bis VOUT Abfallspannung zu liefern. Für gute Stabilität sollten Sie eine minimale Ausgangskapazität von 1,5 uF (oder mehr) verwenden. Um die Messfähigkeit des LDO (Low-Dropout) zu verbessern, ist ein zusätzlicher Hochleistungs-Lasttransientenschaltkreis enthalten.

Merkmale
  • Extrem niedriger Eingangsspannungsbereich: 0,6 V bis 2,2 V
  • Genauigkeit von 1 % bei Last, Leitung und Temperatur
  • Hoher PSRR-Wert: 80 dB bei 1 kHz (Vout = 0,8 V, Iout = 500 mA)
  • Verfügbar mit festen Ausgangsspannungen: 0,5 V bis 2,05 V (in Schritten von 25 mV)
  • Vbias-Bereich: Größer als 2,2 V oder Vout + 1,4 V bis 5,5 V.
  • Aktive Ausgangsentladung
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A14 — LDO-Spannungsregler (Ultra-Low-Dropout), 1 A, niedrige Eingangs- und Ausgangsspannung TPS7A14-Q1 — Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler, niedrige Eingangs-/Ausgangsspannung, für Automobilindustrie, 1 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A14EVM-095 — TPS7A14 evaluation module for ultra-low noise positive voltage regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A14EVM-095 — TPS7A14 evaluation module for ultra-low noise positive voltage regulator
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
* EVM User's guide TPS7A14EVM-058, TPS7A14 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 29.06.2023
Zertifikat TPS7A14EVM-095 EU Declaration of Conformity (DoC) 06.06.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos