TPS7B4250EVM

TPS7B4250EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS7B4250 is a monolithic integrated low dropout voltage tracker in SOT-23 package. It is designed to supply off-board sensors in automotive environment. The IC has integrated protection for overload, over temperature, reverse polarity as well as output short circuit to battery and ground

Supply voltage up to Vin=45V are regulated to a reference voltage applied at the adjust input ”ADJ” with high accuracy, and loads up to 50mA.

Merkmale
  • 50mA Output current
  •  -20V to 45V wide maximum input voltage range
  •  Very low output tracking tolerance, max 5mV
  •  150mV low dropout voltage when Iout=10mA
  •  40uA low quiescent current at light load
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7B4250-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 50 mA, Batteriespeisung(40 V), einstellbare
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7B4250EVM — TPS7B4250-Q1 Tracking LDO Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7B4250EVM — TPS7B4250-Q1 Tracking LDO Regulator Evaluation Module
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
Zertifikat TPS7B4250EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS7B4250 Evaluation Module 17.10.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos