TPS7H1121EVM

TPS7H1121EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7H1121EVM demonstriert den Betrieb eines einzelnen LDO-Reglers TPS7H1121-SEP (Kunststoffgehäuse). Die Platine bietet Stellflächen, die mit zusätzlichen Komponenten bestückt werden können, um das Testen benutzerdefinierter Konfigurationen zu ermöglichen. Dazu kommen Prüfpunkte und SMA-Anschlüsse zur einfachen Leistungsvalidierung.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,25V bis 14V
  • 2 A maximaler Ausgangsstrom
  • Genauigkeit von ±1,5 % in Bezug auf Leitung, Last und Temperatur
  • Extern geregelte 5 V PGOOD-Versorgung
  • Optionale externe Regelkreiskompensation unter Verwendung des STAB-Pins
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7H1121-SEP — Strahlungsfester Regler, 2 A Low-Dropout (LDO), 2.25 V bis 14 V Eingänge
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H1121EVM — TPS7H1121-SEP und QMLP Evaluierungsmodul für 2 A-Low-Dropout-Regler (LDO) mit 2,25 V bis 14 V Eingängen

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H1121EVM — TPS7H1121-SEP und QMLP Evaluierungsmodul für 2 A-Low-Dropout-Regler (LDO) mit 2,25 V bis 14 V Eingängen
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
* EVM User's guide TPS7H1121-SEP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 24.06.2025
Zertifikat TPS7H1121EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12.06.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos