TPS7H1210EVM

TPS7H1210EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7H1210-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine technische Demoplatine zur Evaluierung des platzoptimierten LDO-Reglers TPS7H1210-SEP mit geringer Dropout-Spannung.

Merkmale
  • Geringes Ausgangsrauschen und hohes Versorgungsspannungs-Unterdrückungsverhältnis (PSRR)
  • Großer Eingangsspannungsbereich: -3 V bis -16,5 V
  • Ausgangsstrom bis zu 1 A
  • Integrierte Strombegrenzung und thermischer Abschaltschutz
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7H1210-SEP — Strahlungsfester negativer Linearregler, 1 A, -3 V bis -16,5 V Eingänge
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H1210EVM — TPS7H1210-SEP evaluation module for -3-V to -16.5-V input, 1-A, negative linear regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H1210EVM — TPS7H1210-SEP evaluation module for -3-V to -16.5-V input, 1-A, negative linear regulator
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
Benutzerhandbuch TPS7H1210EVM User's Guide PDF | HTML 22.11.2021
Zertifikat TPS7H1210EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 04.10.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos