TPS7H2140EVM

TPS7H2140EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS7H2140-SEP demonstriert den Betrieb einer vierkanaligen eFuse. Die Platine ist für die Prüfung paralleler Ausgangskanäle konfiguriert und kann so angepasst werden, dass die Ausgangskanäle aufgeteilt und/oder andere Gerätefunktionen angepasst werden können.

Merkmale
  • Flexible Konfigurationsoptionen, einschließlich Schaltkreisen mit Einzel- und Parallelkanälen
  • Anpassbare Fehlermeldungen, Strombegrenzung, Stromversorgung der E/A-Pins, Aktivierung und Kapazität
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS7H2140-SEP — Strahlungstolerant, 4,5 V bis 32 V, Eingang 1,35 A, 160-mΩ-4-Kanal-eFuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H2140EVM — TPS7H2140-SEP evaluation module for radiation-tolerant plastic quad-channel eFuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H2140EVM — TPS7H2140-SEP evaluation module for radiation-tolerant plastic quad-channel eFuse
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
* EVM User's guide TPS7H2140EVM, TPS7H2140-SEP Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 18.08.2023
Zertifikat TPS7H2140EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 24.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos