TPS7H2201EVM

TPS7H2201EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPS7H2201EVM demonstriert den Betrieb einer einzelnen TPS7H2201 eFuse (Strahlungstolerant/gehärteter Kunststoff). Die Platine bietet Footprints, die mit zusätzlichen Komponenten bestückt werden können, um das Testen kundenspezifischer Konfigurationen zu ermöglichen, wie z. B. parallele oder redundante eFuses.

Merkmale
  • Flexible Konfigurationsoptionen, einschließlich Schaltkreisen mit einem oder mehreren Geräten
  • Anpassbarer Softstart, Strombegrenzung, Strombegrenzungstimer, Freigabeschwelle, Unterspannungsschwelle und Kapazität.
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS7H2201-SEP Strahlungstolerante eFuse, 1,5 V bis 7 V Eingang, 6 A TPS7H2201-SP Strahlungsfeste eFuse, QML-P und QML-V, 1,5-V- bis 7-V-Eingänge, 6 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H2201EVM — TPS7H2201 evaluation module for space-enhanced product, 1.5-V to 7-V input, 6-A, load switch/eFuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H2201EVM TPS7H2201 evaluation module for space-enhanced product, 1.5-V to 7-V input, 6-A, load switch/eFuse
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
* EVM User's guide TPS7H2201EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 06.07.2023
Zertifikat TPS7H2201EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 19.06.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos