TPS7H2221EVM

TPS7H2221-Evaluierungsmodul mit 1,6 V bis 5,5 V Eingangsspannung und 1,25-A-Lastschalter.

TPS7H2221EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7H2221-Evaluierungsmodul (EVM) demonstriert den Parallelbetrieb des TPS7H2221-SEP Lastschalters. Das EVM ermöglicht die Aufteilung des Parallelschaltkreises in zwei unabhängige Einzelschaltkreise und bietet Footprints, die mit zusätzlichen passiven Komponenten bestückt werden können, um das Testen von kundenspezifischen Konfigurationen zu ermöglichen.

Merkmale
  • Flexible Konfigurationsoptionen, einschließlich Schaltkreisen mit einem oder mehreren Geräten
  • Auf der Platine integrierte Schaltung für Lasttransienten
  • Konfigurierbare Abfallzeit der Ausgangsschnellentladung (QOD)
Lastschalter
TPS7H2221-SEP Radiation-tolerant, 1.6V to 5.5V input 1.25A load switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H2221EVM — TPS7H2221 evaluation module for 1.6-V to 5.5-V input, 1.25-A load switch

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H2221EVM TPS7H2221 evaluation module for 1.6-V to 5.5-V input, 1.25-A load switch

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPS7H2221EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 04.08.2022
Benutzerhandbuch TPS7H2221EVM User's Guide PDF | HTML 03.02.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos