TPS7H4001EVM-CVAL

TPS7H4001EVM-CVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7H4001EVM-CVAL-Evaluierungsmodul (EVM) demonstriert, wie der Abwärtswandler TPS7H4001-SP Point-of-Load (POL)-Ströme von bis zu 18 A für Anwendungen bereitstellen kann, bei denen eine enge Regeltoleranz zwingend erforderlich ist, wie z. B. die Stromversorgung von ASICs und FPGAs.

Merkmale
  • Evaluiert den Strahlungshärte-gesicherten (Radiation-Hardness-Assured, RHA) 18-A-POL-Abwärtswandler TPS7H4001-SP für Raumfahrtanwendungen
  • VIN-Bereich: 3 V bis 7 V
  • Ausgang: bis zu 18 A bei 1 V
  • Niedrige Ausgangswelligkeit
DC/DC-Wandler
TPS7H4001-SP — Synchroner Abwärtswandler, strahlungsfest, QML-V und QML-P, 3 V bis 7 V Eingang, 18 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H4001EVM-CVAL — TPS7H4001 evaluation module for one-channel, 18-A, synchronous step-down converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H4001EVM-CVAL — TPS7H4001 evaluation module for one-channel, 18-A, synchronous step-down converter
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
* EVM User's guide TPS7H4001EVM-CVAL Evaluation Module (EVM) User's Guide 22.04.2020
Zertifikat TPS7H4001EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 24.04.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS7H4001QEVM-CVAL — Evaluierungsmodul für TPS7H4001 für 4 Kanäle, 72 A, Synchron-Abwärtswandler

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos