TPS7H4001QEVM-CVAL

TPS7H4001QEVM-CVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7H4001QEVM-CVAL-Evaluierungsmodul (EVM) demonstriert, wie vier TPS7H4001-SP-Abwärtswandler im Master/Slave-Modus konfiguriert werden können, um eine geregelte Stromschiene mit Laststrom bis zu 72 A bereitzustellen und typische ASIC- und FPGA-Anwendungen zu unterstützen.

Merkmale
  • Evaluiert TPS7H4001-SP 18-A Point-of-Load (POL) Abwärtswandler (RHA) für Raumfahrtanwendungen
  • VIN-Bereich: 3 V bis 7 V
  • Ausgang: bis zu 72 A bei 1 V
  • Niedrige Ausgangswelligkeit
DC/DC-Wandler
TPS7H4001-SP — Synchroner Abwärtswandler, strahlungsfest, QML-V und QML-P, 3 V bis 7 V Eingang, 18 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H4001QEVM-CVAL — TPS7H4001 evaluation module for four-channel, 72-A, synchronous step-down converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H4001QEVM-CVAL — TPS7H4001 evaluation module for four-channel, 72-A, synchronous step-down converter
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
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS7H4001QEVM-CVAL Evaluation Module (EVM) User's Guide PDF | HTML 28.05.2020
Anwendungshinweis How to Modify a 4-Channel TPS7H4001QEVM-CVAL into a 3-Channel EVM PDF | HTML 30.06.2020
Anwendungshinweis How to Modify a 4-Channel TPS7H4001QEVM-CVAL into a 2-Channel EVM (Rev. A) PDF | HTML 22.06.2020
Anwendungshinweis How to Modify a 4-Channel TPS7H4001QEVM-CVAL Into a 1-Channel EVM PDF | HTML 14.05.2020
Zertifikat TPS7H4001QEVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 29.04.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS7H4001EVM-CVAL — Evaluierungsmodul für TPS7H4001, 1-Kanal, 18 A, Synchron-Abwärtswandler

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos