TPS7H6101EVM

TPS7H6101EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7H6101EVM verwendet eine Eingangsspannungsschiene auf J13 zur Speisung des PVIN von 100 V. Standardmäßig läuft das Gerät im PWM-Modus und der IIM-Modus kann mit minimalen Änderungen verwendet werden. Eingabe einer Wellenform von 0 V bis 5 V auf J8 der TPS7H6101-SP wird als Abwärtswandler mit dem von Ihnen ausgewählten Tastverhältnis und der ausgewählten Frequenz ausgeführt. Das TPS7H6101EVM wird gemäß den in der Kurzanleitung genannten Parametern eingerichtet und getestet. Bei der Verwendung von Eingängen außerhalb der Kurzanleitung ist das Wärmemanagement der Platine sowie der Sättigungsstrom des Induktors von 18 A zu berücksichtigen.

Merkmale
  • Das Evaluierungsmodul unterstützt bis zu 100 V Eingangsstromschienen
  • DVIN läuft zwischen 10 V und 14
  • Schaltfrequenz von bis zu 2 MHz
  • Konfigurierbarer Shoot-through-Schutz
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen
TPS7H6101-SEP — Strahlungstolerante GaN-Leistungsstufe mit integriertem Treiber, 200 V, 10 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H6101EVM — TPS7H6101-SEP – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H6101EVM — TPS7H6101-SEP – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS7H6101-SEP Evaluation Module PDF | HTML 09.05.2025
Zertifikat TPS7H6101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 16.04.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos