TPS922050DRLREVM

TPS922050DRLREVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS922051/0 ist eine zweischichtige PCB-Baugruppe mit mehreren Varianten, die den Benutzer bei der Evaluierung der Hauptfunktionen und der Leistung der TPS922051/0-Bausteinfamilie unterstützt. TPS922051/0 ist ein asynchroner Abwärts-LED-Treiber mit 2 A/1 A, einem großen Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 65 V und PWM/Analogdimmungsfunktion. Durch die Integration des Low-Side-NMOS kann der Baustein LEDs mit hoher Leistungsdichte und hohem Wirkungsgrad ansteuern.

Merkmale
  • Integrierter 300 mΩ-MOSFET
  • Typische 1,6-A-Schalt-FET-Strombegrenzung mit 400 kHz Schaltfrequenz
  • Erweiterte Dimmoptionen: PWM-Dimmung (D1) / analoge Dimmung (D2)
  • Vollständige Schutzfunktionen: LED-Unterbrechung, LED-Kurzschluss, Sensorwiderstand offen
LED-Beleuchtungstreiber
TPS922050 — Abwärts-LED-Treiber mit 65 V, 1 A und Dimmfunktionen über Analog/PWM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS922050D1DRLREVM — TPS922050 evaluation module in SOT583 package with PWM dimming

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS922050D1DRLREVM — TPS922050 evaluation module in SOT583 package with PWM dimming

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

TPS922050D2DRLREVM — TPS922050 evaluation module in SOT583 package with analog dimming

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS922050D2DRLREVM — TPS922050 evaluation module in SOT583 package with analog dimming
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPS922050D1DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16.01.2025
Zertifikat TPS922050D2DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16.01.2025
Benutzerhandbuch TPS922050/1 65V 1A/2A Buck LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 08.10.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos