TPS922152EVM

TPS922152EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS922152EVM-Evaluierungsmodul (EVM) von Texas Instruments unterstützt Entwickelnde bei der Evaluierung von Betrieb und Leistung des synchronen Boost-LED-Treibers (Light Emitting Diode) TPS922152. Das TPS922152EVM arbeitet im Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 15 V, 60 V Busspannung und bietet standardmäßig 5 A Konstantstrom zur Ansteuerung der externen LED-Last.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 15V
  • Großer Eingangsspannungsbereich bis zu 500 V
  • Gemeinsame LED-Anodenverbindung
  • Einstellbare Schaltfrequenz: 50 kHz bis 1 MHz
  • Adaptiver Ausschaltzeitmodus
  • Erweiterte Dimmoptionen:
    • Analoge Helligkeitsregelung (1000:1)
    • Schnelle PWM-Helligkeitsregelung (50 ns Impulsbreite)
    • Flexibles Dimmen
LED-Beleuchtungstreiber
TPS922152 — Hochspannungs-Abwärts-LED-Treiber mit präziser Dimmung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS922152EVM — TPS922152 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS922152EVM — TPS922152 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

TPS922152EVM-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für TPS922152EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS922152EVM — TPS922152 – Evaluierungsmodul

TPS922152EVM-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für TPS922152EVM

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 01.03.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS922152EVM — TPS922152 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

TPS922152EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Neuheiten

  • Initial release
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
* EVM User's guide TPS92215xEVM Buck LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 11.02.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos