TPS923612EVM

TPS923612EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS923612EVM-Evaluierungsmodul (EVM) von Texas Instruments unterstützt Entwickelnde bei der Evaluierung von Betrieb und Leistung des synchronen Boost-LED-Treibers (Light Emitting Diode) TPS923612. Das TPS923612EVM arbeitet im Bereich von 2,5 V bis 5,5 V Eingangsspannung, 3,6 V Nennleistung, und bietet standardmäßig 90 mA Konstantstrom zum Treiber-Onboard-LED-String oder der externen LED-Last durch den Jumper.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,5 V bis 5,5 V
  • Konstanter Ausgangsstrom: 90 mA
  • Ausgangsspannungsbereich: 5 V bis 30 V
  • Dimmbereich: 0,1 % bis 100 %
  • Schaltfrequenz: 1,1 MHz
  • Erzwungener PWM-Modus für geringe Ausgangswelligkeit
LED-Beleuchtungstreiber
TPS923612 — Synchr. Aufwärts-LED-Treiber mit PWM-gesteuerter Analogdimmung, mit 0,1 %-Verhältnis, 30 V, 2,25 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS923612EVM — TPS923612 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS923612EVM — TPS923612 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

TPS923612EVM-DOC-CERT — TPS923612EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS923612EVM — TPS923612 – Evaluierungsmodul

TPS923612EVM-DOC-CERT — TPS923612EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 23.01.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS923612EVM — TPS923612 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

TPS923612EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS923612 LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 14.01.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos